Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero, con sobre extensión, para montaje lateral, capacidad de carga hasta 68 kg
K2091

Carriles telescópicos de acero, con sobre extensión, para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero de montaje no disponible en K2091.0305.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2091 Carriles telescópicos de acero, con sobre extensión, para montaje lateral, capacidad de carga hasta 68 kg 173 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero, con sobre extensión, para montaje lateral, capacidad de carga hasta 68 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BCADAcc.PrecioPedir
K2091.030516--209,5234,9260,3--200,1212,8225,512,7 A petición
K2091.035616--260,3285,7311,1--250,9263,6276,312,7 A petición
K2091.040616--311,1336,5361,9--301,7314,4327,112,7 A petición
K2091.045716177,8314,4361,9387,3412,7143279,4352,5365,2377,912,7 A petición
K2091.050816203,2365,2412,7438,1463,5168,4330,2403,3416428,712,7 A petición
K2091.055916228,6416463,5488,9514,3193,8381454,1466,8479,512,7 A petición
K2091.061016254466,8514,3539,7565,1219,2431,8504,9517,6530,312,7 A petición
K2091.066016279,4517,6565,1590,5615,9244,6482,6555,7568,4581,112,7 A petición
K2091.071116304,8568,4615,9641,3666,7270533,4606,5619,2631,912,7 A petición
ReferenciaHCarrera
S
LFp1=
Capacidad de carga por par
10.000 ci.
MontajeTipo de
producto
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2091.030550,833030568montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2091.035650,838135667montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2091.040650,843240667montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2091.045750,848345766montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2091.050850,853350866montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2091.055950,858455964montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2091.061050,863561061montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2091.066050,868666058montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
K2091.071150,873771155montaje lateralestándar1 unidad = 1 par A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33