Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 124 kg
K2392

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.
Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.

Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
Ventajas:Separación rápida del frente
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2392 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 124 kg 135 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 124 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2392.0305montaje lateralestándar901 unidad = 1 par A petición
K2392.0356montaje lateralestándar901 unidad = 1 par A petición
K2392.0406montaje lateralestándar1001 unidad = 1 par A petición
K2392.0457montaje lateralestándar1101 unidad = 1 par A petición
K2392.0508montaje lateralestándar1241 unidad = 1 par A petición
K2392.0559montaje lateralestándar1101 unidad = 1 par A petición
K2392.0610montaje lateralestándar1001 unidad = 1 par A petición
K2392.0660montaje lateralestándar921 unidad = 1 par A petición
K2392.0711montaje lateralestándar831 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A11BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2392.030546,4-135,4179,1204,5229,9--228,6225,519,153,1305305 A petición
K2392.035646,4-186,2229,9255,3280,7--279,4276,619,153,1356356 A petición
K2392.040646,4-237280,7306,1331,5-257,3330,2327,119,153,1406406 A petición
K2392.045746,4-287,8331,5356,9382,3-308,1381377,919,153,1457457 A petición
K2392.050846,4215,9338,6382,3407,7433,1203,2358,9431,8428,719,153,1508508 A petición
K2392.055946,4241,3389,4433,1458,5483,9228,6409,7482,6479,519,153,1559559 A petición
K2392.061046,4266,7440,2483,9509,3534,7254460,5533,4530,319,153,1610610 A petición
K2392.066046,4292,1491534,7560,1585,5279,4511,3584,2581,119,153,1660660 A petición
K2392.071146,4317,5541,8585,5610,9636,3304,8562,1635631,919,153,1711711 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33