Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 20 kg
K2089

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2089 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 20 kg 130 kB
 Instrucciones de montaje K2089 124 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 20 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3B

HCarrera
S
LMontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2089.02001432--9,527,14145,2200montaje lateralestándar131 unidad = 1 par A petición
K2089.02503232--9,527,14182,5250montaje lateralestándar151 unidad = 1 par A petición
K2089.03001832128-9,527,14219,8300montaje lateralestándar181 unidad = 1 par A petición
K2089.035036321281609,527,14257,1350montaje lateralestándar201 unidad = 1 par A petición
K2089.040022321601929,527,14294,4400montaje lateralestándar201 unidad = 1 par A petición
K2089.045040321601929,527,14331,7450montaje lateralestándar201 unidad = 1 par A petición
K2089.050026321922249,527,14369500montaje lateralestándar181 unidad = 1 par A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33