Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 80 kg
K1715

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.

Versión:Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es similar a la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas:Enclavamiento en la posición cerrada
Aptitud para el montaje plano
Marcha suave
Características especiales:
Acero inoxidable

Planos

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 80 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Capacidad de carga por par
(10 000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K1715.0300montaje lateralestándar50651 unidad = 1 par A petición
K1715.0350montaje lateralestándar55701 unidad = 1 par A petición
K1715.0400montaje lateralestándar60751 unidad = 1 par A petición
K1715.0450montaje lateralestándar65801 unidad = 1 par A petición
K1715.0500montaje lateralestándar57751 unidad = 1 par A petición
K1715.0550montaje lateralestándar50701 unidad = 1 par A petición
K1715.0600montaje lateralestándar45651 unidad = 1 par A petición
K1715.0700montaje lateralestándar30551 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K1715.030026-1922241832--22419,135,3304,5300 A petición
K1715.035026-2242563632--25619,135,3354350 A petición
K1715.040026-1923202232-16032019,135,3403400 A petición
K1715.045026-2243524032-16035219,135,3452450 A petición
K1715.050026256288416263216019241619,135,3501500 A petición
K1715.055026288320480443216019244819,135,3550,5550 A petición
K1715.060026320352512303219222451219,135,3600600 A petición
K1715.070026352384608343225628860819,135,3698700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33