Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 100 kg
K2365

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Gracias a la amortiguación de entrada, los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto y se colocan automáticamente en la posición final. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.
Rango de temperatura:De +10°C a +40°C.Ventajas:Cierre suave
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2365 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 100 kg 227 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero
para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 100 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2365.0400montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2365.0450montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2365.0500montaje lateralestándar501 unidad = 1 par A petición
K2365.0550montaje lateralestándar501 unidad = 1 par A petición
K2365.0600montaje lateralestándar501 unidad = 1 par A petición
K2365.0700montaje lateralestándar551 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2365.040026160192--12816028817,554400,2400 A petición
K2365.045026192224--16019232017,554449,4450 A petición
K2365.05002616019225628819222438417,554498,6500 A petición
K2365.05502619222428832019222441617,554547,6550 A petición
K2365.06002622425635238422425648017,554597600 A petición
K2365.07002628832044848025628857617,554695,4700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33