Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg
K1718

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.
Rango de temperatura:-20 °C - +70 °C.Ventajas:Enclavamiento en posición cerrada
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Capacidad de carga por par
(10 000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K1718.0300montaje lateralestándar1201301 unidad = 1 par A petición
K1718.0350montaje lateralestándar1201401 unidad = 1 par A petición
K1718.0400montaje lateralestándar1301501 unidad = 1 par A petición
K1718.0450montaje lateralestándar1401601 unidad = 1 par A petición
K1718.0500montaje lateralestándar1401601 unidad = 1 par A petición
K1718.0550montaje lateralestándar1401601 unidad = 1 par A petición
K1718.0600montaje lateralestándar1201501 unidad = 1 par A petición
K1718.0700montaje lateralestándar1101301 unidad = 1 par A petición
K1718.0790montaje lateralestándar1001001 unidad = 1 par A petición
K1718.0900montaje lateralestándar80901 unidad = 1 par A petición
K1718.1000montaje lateralestándar70801 unidad = 1 par A petición
K1718.1100montaje lateralestándar60701 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K1718.030026---192224---19,153,1323,5300 A petición
K1718.035026---224256---19,153,1373,5350 A petición
K1718.040026-160192288320128160-19,153,1423,5400 A petición
K1718.045026-160192320352128160-19,153,1473,5450 A petición
K1718.050026-192224384416160192-19,153,1523,5500 A petición
K1718.055026-192224416448160192-19,153,1573,5550 A petición
K1718.060026-256288480512192256-19,153,1623,5600 A petición
K1718.07002628832054457660825628854419,153,1723,5700 A petición
K1718.079026-35238467270432035238419,153,1803,5790 A petición
K1718.090026-44848076880035238441619,153,1923,5900 A petición
K1718.100026448480512864896448480-19,153,11023,51000 A petición
K1718.110026448544576992102444848051219,153,11123,51100 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33