- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1539Smeernippels staal assortimentsdoos |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Staal.Uitvoering:verzinkt.Opmerking:Smeernippels in een overzichtelijke assortimentsdoos in diverse vormen en schroefdraadmaten.
Smeernippels conisch vorm A (recht) volgens DIN 71412: 25 stuks M6x1 25 stuks M8x1 15 stuks M10x1 15 stuks G1/8''
Smeernippels conisch vorm B (45°) volgens DIN 71412: 10 stuks M6x1 10 stuks M8x1 5 stuks M10x1 5 stuks G1/8''
Smeernippels conisch vorm B (90°) volgens DIN 71412: 10 stuks M6x1 10 stuks M8x1 5 stuks M10x1 5 stuks G1/8''Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Inhoud | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1539.140 | 140 stuks | | | 71,44 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|