- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1102Sluitschroeven met binnenzeskant |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Staal 1.0737. O-ring rubber (NBR), 90 Shore.Uitvoering:verzinkt.Opmerking:Bedrijfstemperatuur: -20 °C / +100 °C. Bedrijfsdruk: max. 70 bar voor statische toepassingen.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1102.15018 | 15 | G1/8 | 13 | 9 | 4 | | | 0,85 € | | K1102.19014 | 19 | G1/4 | 16 | 11 | 6 | | | 0,95 € | | K1102.22038 | 22 | G3/8 | 17 | 11 | 6 | | | 1,18 € | | K1102.27012 | 27 | G1/2 | 20 | 14 | 8 | | | 1,85 € | | K1102.32034 | 32 | G3/4 | 20 | 14 | 12 | | | 2,03 € | | K1102.40001 | 40 | G1 | 22 | 16 | 12 | | | 4,03 € | | K1102.50114 | 50 | G1 1/4 | 25 | 18 | 12 | | | 9,14 € | | K1102.55112 | 55 | G1 1/2 | 24 | 17 | 24 | | | 12,38 € | | K1102.141010 | 15 | M10X1 | 12 | 8 | 5 | | | 0,99 € | | K1102.171215 | 17 | M12X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 1,34 € | | K1102.191415 | 19 | M14X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 1,11 € | | K1102.221615 | 22 | M16X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 1,30 € | | K1102.251815 | 25 | M18X1,5 | 17 | 11 | 8 | | | 1,39 € | | K1102.272015 | 27 | M20X1,5 | 18 | 12 | 8 | | | 1,88 € | | K1102.282215 | 28 | M22X1,5 | 18 | 12 | 10 | | | 1,97 € | | K1102.322615 | 32 | M26X1,5 | 20 | 13,5 | 12 | | | 2,59 € | | K1102.322702 | 32 | M27X2 | 20 | 13,5 | 12 | | | 3,46 € | | K1102.403302 | 40 | M33X2 | 21 | 15 | 17 | | | 7,06 € | | K1102.504202 | 50 | M42X2 | 24 | 17 | 22 | | | 9,77 € | | K1102.554802 | 55 | M48X2 | 24 | 17 | 24 | | | 17,47 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|