Productgroepen
Snelspanners, krachtspanners

Snelspanners, krachtspanners

terug

Snelspanners worden voor het vastzetten en spannen van werkstukken gebruikt. Ze doen dienst als montagevoorziening en als bevestigingsvoorziening. De producten zijn bestemd voor montagetechniek, opspantechniek, gereedschapsbouw en installatiebouw.

Eenvoudig spannen dankzij snelspanners van KIPP

KIPP biedt snelspanners met diverse constructies - voor elke toepsasing de juiste snelspanner:

Snelspanners worden in de praktijk vaak ook kniespanners of krachtspanners genoemd. Bij een horizontale spanner staat de bedieningshendel in een horizontale stand, terwijl die bij een verticale spanner verticaal staat. Het greepelement is gemaakt van kunststof. De greep is oliebestendig en voelt goed aan.

Een verdere ontwikkeling van de standaarduitvoeringen zijn de snelspanner KIPP lock en de met KIPP lock+ uitgerust modellen. KIPP lock heeft een ergonomische en gebruikersvriendelijke greepvorm en is duurzaam. Door het speciale NITROX-OPPERVLAK zijn de producten bestand tegen corrosie en dankzij de conische spanarm met U-profiel bijzonder stabiel. Het KIPP lock+ systeem biedt - naast de voordelen van KIPP lock - ook een veiligheidsvergrendeling. Daarbij kan de greep pas na het losmaken van de vergrendeling worden bediend.

De spanhoogte van een horizontale of verticale snelspanner van KIPP kan met een drukschroef worden aangepast. Dit garandeert een traploze instelling binnen een bereik van 35 mm bij een bijna gelijkblijvende spankracht. Deze kan met een stelschroef, die zich onder de hendel in het scharnierklemstuk bevindt, overeenkomstig de eisen, tot 2500 N worden aangepast.

Kniespanners van KIPP zijn verkrijgbaar met een horizontale voet of een verticale voet. De krachtspanner kan zo voor elke montagetaak probleemloos worden bevestigd. De aandrukspindel kan bovendien afhankelijk van de situatie handmatig worden versteld. KIPP biedt snelspanners zowel van staal als van rvs aan.

Als uitbreiding van de intelligente productie zijn bij KIPP ook snelspanners met geïntegreerde krachtsensor verkrijgbaar. Deze producten, waarmee de spankracht precies kan worden ingesteld en gemeten, behoren tot de productserie FEATURE grip. Met de krachtsensor kunnen werkstukken worden gedefinieerd en traceerbaar worden gespannen. De productie wordt daardoor optimaal gedocumenteerd om optimalisatiemogelijkheden of kwaliteitsproblemen te kunnen bepalen.

In tegenstelling tot horizontale en verticale snelspanners vallen schuifstangspanners vooral op door hun compacte constructie en hoge houdkrachten. Een ander voordeel is de eenvoudige en begrijpelijke hantering. Schuifstangspanners hebben een lineaire krachtwerking.

Pneumatische spanners van KIPP vormen een aparte groep snelspanners. Ze worden niet met de hand bediend, maar voor de klemming wordt luchtdruk gebruikt. Pneumatische spanners kunnen daardoor in geautomatiseerde processen en installaties worden geïntegreerd. Voor deze spanners kan elk normaal persluchtsysteem worden gebruikt. Ook kunnen de eindstanden door het automatiseringssysteem eenvoudig en probleemloos worden opgevraagd.

Snelspanners van KIPP zijn hoogwaardig, robuust en dus bij uitstek geschikt voor toepassingen in de machinebouw – OP SAFE MET KIPP.

Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33