In het algemeen worden rubber-metaal-trillingsdempers meestal in een combinatie van de elastomeer natuurrubber en een metalen component van staal of roestvast staal vervaardigd en verkocht. Bovendien zijn er uitvoeringen met binnen- en buitendraad, om verschillende montagemogelijkheden te bieden. In principe heeft het KIPP-assortiment voor wat betreft rubber-metaal-trillingsdempers zich in verschillende richtingen ontwikkeld:
• Rubber-metaal-trillingsdempers type A • Rubber-metaal-trillingsdempers type AT • Rubber-metaal-trillingsdempers type B • Rubber-metaal-trillingsdempers type C • Rubber-metaal-trillingsdempers type CT • Rubber-metaal-trillingsdempers type D • Rubber-metaal-trillingsdempers type DS met zuigvoet • Rubber-metaal-trillingsdempers type E • Paraboolvormige rubber-metaal-trillingsdempers • Conische rubber-metaal-trillingsdempers • Balvormige Rubber-metaal-trillingsdempers
De vele uitvoeringsvarianten (constructies) laten de flexibele toepassingsmogelijkheden van de rubber-metaal-trillingsdempers zien. Al naargelang vorm veren rubber-metaal-trillingsdempers de ontstane energie op verschillende wijzen af Voor hoge randbelastingen bij een radiale uitslag zijn elementen met een getailleerde rubbercontour optimaal. Rubber-metaal-trillingsdempers verminderen voornamelijk schokbelastingen. Weinig ruimte vormt eveneens een criterium voor de keuze van de passende trillingsdemper.
Behalve de vorm en het materiaal zijn de rubber-metaal-trillingsdempers verkrijgbaar met verschillende schroefdraadlengtes (M3/M4/M6/M10/M12/M16) en diameters. De meeste rubber-metaal-trillingsdempers van HEINRICH KIPP WERK zijn leverbaar in een gemiddelde Shore-hardheid van het rubber van 55 (+/- 5) direct af magazijn. Wanneer rubber-metaal-trillingsdempers nodig zijn in andere Shore-hardheden, helpt onze technische support van de afdeling Verkoop u graag bij het vinden van de juiste trillingsdemper voor uw toepassing. In de onlineshop van KIPP vindt u het complete overzicht van het gehele assortiment rubber-metaal-trillingsdempers.
|