ESD bediendelen van KIPP zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing in ESD-veiligheidszones, waar vaak elektrostatisch gevoelige componenten aanwezig zijn.
Gevoelige elektrische resp. elektronische onderdelen, componenten en apparaten kunnen vanwege een elektrostatische ontlading in de nabije omgeving (elektrostatische ontlading = ESD) beschadigd raken.
Een elektrostatische ontlading kan door personen of door het omgaan met ESD-gevoelige bouwelementen worden veroorzaakt (bijv. bij de fabricage, montage, transport).
Om een elektrostatische ontlading te vermijden zijn in de elektronica-omgeving elektrisch afleidende producten nodig, die voldoen aan de DIN EN 61340-5-1.
ESD-producten KIPP zijn van een speciaal elektriciteit afleidende kunststof gefabriceerd en daardoor toepasbaar conform DIN EN 61340-5-1. Deze worden door ons regelmatig op elektrische afleidbaarheid streng getest conform de normvoorschriften. Deze ESD-producten zijn ook voor apparaten, componenten en beveiligingssystemen in explosiegevaarlijke omgevingen toepasbaar.
Voor een eenduidige identificatie is het gele ESD-logo aan de zijkant van het product opgedrukt.