- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1104Sluitschroeven aluminium |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Aluminium.Uitvoering:blank. Pakking asbestvrij.Op aanvraag:Deksel met opschrift OIL.Tekeningverwijzing:Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | D1 | L | L1 | SW | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1104.141010 | M10X1 | 5 | 8 | 14 | | | 1,23 € | | K1104.171215 | M12X1,5 | 6 | 8 | 17 | | | 1,76 € | | K1104.171415 | M14X1,5 | 6 | 8 | 17 | | | 1,94 € | | K1104.221615 | M16X1,5 | 7 | 10 | 22 | | | 2,63 € | | K1104.221815 | M18X1,5 | 7 | 10 | 22 | | | 2,77 € | | K1104.242015 | M20X1,5 | 7 | 10 | 24 | | | 3,22 € | | K1104.19014 | G1/4 | 7 | 10 | 19 | | | 1,19 € | | K1104.22038 | G3/8 | 7 | 10 | 22 | | | 2,27 € | | K1104.27012 | G1/2 | 8 | 10 | 27 | | | 2,67 € | | K1104.34034 | G3/4 | 8 | 10 | 34 | | | 4,60 € | | K1104.40100 | G1 | 8 | 14 | 40 | | | 6,39 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|