Productgroepen
Machineelementen, inrichtingselementen

Machineelementen, inrichtingselementen

terug
  • Embedded - Machine-elementen (KIPP.de)

Machine- en inrichtingselementen

De groep van machine-elementen en inrichtingselementen bestaat vooral uit artikelen en producten voor de machinebouw. Vele componenten worden daarbij gebruikt voor klassieke en uitgebreide klemtaken. De groep kan in vijf grotere productgroepen worden onderverdeeld:

  • Schroeven, moeren en schijven/ringen
  • Boorbussen
  • Schroefdraadinserts
  • Verbindingen voor profielen en profielsystemen
  • En stelringen, klemringen en klemnaven.

Vele producten uit deze groep vereenvoudigen het dagelijkse werk van machinebouwers en constructeurs.

Schroeven / moeren / schijven / ringen

KIPP beschikt over vele schroeven en bijpassende moeren en onderlegringen. Naast de klassiek en veel gebruikte zeskantschroef (volgens de toepasselijke DIN- en ISO-normen) zijn er ook cilinderkopschroeven, passchroeven, oogbouten en schroeven voor T-gleuven in de productportefeuille. Vele schroeven zijn ook bestemd voor gebruik in het hygiënisch bereik met het Hygienic USIT Design. Zeskantschroeven van HEINRICH KIPP WERK zijn robuust en zeer duurzaam.

Boorbussen

De boorbussen vereenvoudigen boorwerkzaamheden op de werkplek en maken een goed boorresultaat mogelijk dankzij het stabiele loopvermogen en de vaste indringhoek. KIPP biedt de klant op dit gebied vele verschillende vormen (cilindrisch en met kraag) en alle relevante maten volgens DIN 179 en DIN 172.

Schroefdraadinserts

Met behulp van schroefdraadinserts van staal of rvs kunnen beschadigde, vastgevreten of ook uitgescheurde draadgaten snel en gemakkelijk worden gerepareerd. Zo kunnen ook hoogwaardige producten in zeer korte tijd worden herstseld. Schroefdraadinserts kunnen bij vele materialen worden gebruikt. De schroefdraadinserts worden meestal met de passende arreteerwiggen geleverd. Deze wiggen bieden een verdraaibeveiliging bij trilling en torsie. Ook een complete reparatieset en aanvullende zelfsnijdende schroefdraadinserts zijn bij KIPP in de Onlineshop verkrijgbaar.

Profielen en profielverbinders

Om profielen en profielsysteem in de praktijk te verbinden, worden vaak richtblokken en moeren voor T-gleufen gebruikt. KIPP biedt daarnaast meer complexe verbindingselementen. Of het nu gaat om blokverbinders, stootverbinders of automatische verbindingssets, met profielverbinders van KIPP kunnen vele verschillende klemtaken worden uitgevoerd. Hamerkopschroeven en inlegspieën ronden de productportefeuille in deze productgroep af.

Stelringen / klemringen / klemnaven

Stelringen en klemringen dienen meestal als aanslag in de machinebouw. Met behulp van klemringen en stelringen kan bovendien de inschroefdiepte van spildraden eenvoudig en effectief worden beperkt. De klemnaven dienen als borging.
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33