- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
Niveau-indicatie sluitschroeven |
terug |
|
Deze onderdelen worden gebruikt in hydraulische systemen. Bijvoorbeeld als aanwijzer voor het peil van de olie of andere vloeistoffen, maar ook voor reservoirs en smeerunits in de machinebouw.
Smeernippels, niveau-indicaties en sluitschroeven van KIPP
HEINRICH KIPP WERK heeft een groot assortiment met diverse bediendelen. Daartoe behoren vulopeningen, niveau-indicaties, smeernippels en sluitschroeven. De artikelen worden samengevat in de categorie 'Niveau-indicaties, sluitschroeven'. Ontdek het omvangrijke aanbod aan verschillende producten met vele verschillende varianten. |
|
|
Het smeernippelassortiment van KIPP
Smeernippels, ook wel vetnippels genoemd, zijn kleine normdelen waarmee lagers en andere bewegende delen van vet worden voorzien. Om een betrouwbare smering te kunnen garanderen, moet het smeermiddel regelmatig met een vetspuit worden bijgevuld resp. vervangen. |
|
|
De werking van smeernippels is zeer eenvoudig. Ze fungeren als steun om bewegende delen zoals lagers met behulp van een vetspuit met smeermiddelen zoals vet te kunnen vullen. Omdat de bewegende delen een zeer geringe speling hebben, moet het smeermiddel in een zeer kleine ruimte met hoge druk worden aangebracht. Daarvoor worden vetspuiten of -pistolen gebruikt, die het vet met een druk topt 400 bar erin persen. Door de speciale vormen van de smeernippels kunnen de mondstukken van de vetspuitslangen betrouwbaar worden bevestigd zodat het smeermiddel veilig erin kan worden gespoten. Een in de smeernippel geïntegreerd terugslagventiel zorgt ervoor dat het ingeperste vet er niet weer uitstroomt. Dit ventiel bestaat uit een kogel met een veerlager. Tijdens het vullen wordt de kogel door de druk naar binnen gedrukt, waardoor het smeermiddelen naar binnen kan stromen. Na het vullen daalt de druk, de veer druk de kogel weer omhoog en sluit zo de smeernippel af. |
|
|
Diverse vormen – de passende smeernippel voor elke toepassing
Smeernippels kunnen worden gebruikt verschillende smeerwerkzaamheden op diverse plaatsen. Om de optimale bereikbaarheid te kunnen garanderen, zijn er smeernippels in diverse varianten. |
|
|
Het assortiment van KIPP omvat ook conische smeernippels met conische schroefdraad conform DIN 71412. De naam is afgeleid van de kegelachtige vorm. Conische smeernippels behoren tot de meest voorkomende soorten smeernippels. Ze zijn in verschillende vormen verkrijgbaar:
Dankzij de verschillende vormen kunnen ook onderdelen op moeilijk bereikbaar plaatsen gemakkelijk worden gesmeerd. In tegenstelling tot conische inslagnippels resp. slag-smeernippels zijn smeernippels met schroefdraad ook geschikt voor machinale vetsmeersystemen. Omdat conische smeernippels worden vastgeschroefd, worden ze ook bij hoge drukken niet eruit gedrukt. Afhankelijk van de uitvoering hebben ze een van de volgende schroefdraden: M6, M8 of M10. Ter bescherming van conische smeernippels zijn beschermkappen in diverse kleuren verkrijgbaar. |
|
|
Naast conische smeernippels biedt KIPP ook platte smeernippels volgens DIN 3404 aan. Door hun constructie is een hoge doorstroming van smeermiddelen mogelijk, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die veel smeermiddelen vereisen. Deze smeernippels moeten niet erin worden geslagen, maar kunnen alleen erin worden geschroefd. Bovendien zijn ze in de maten M6, M8, M10, M12 en M16 verkrijgbaar. De stabiele constructie is vooral geschikt voor machinale toepassingen, waarbij ze aan een hoge externe belasting worden blootgesteld. |
|
|
Trechtervormige smeernippels
Trechtervormige smeernippels volgens DIN 3405 zijn dankzij de platte constructie geschikt voor verzonken of vlakke montage. KIPP heeft diverse vormen in het assortiment:
- recht met zeskant (vorm A)
- gebogen 45° met vierkant (vorm B)
- gehoekt 90° met vierkant (vorm C)
Ze zijn verkrijgbaar in de schroefdraadmaten M6, M8 en M10. De trechtervorm zorgt ook op moeilijk toegankelijke plaatsen voor een betrouwbare smering. Daarbij moet echter wel op een krachtgesloten aansluiting van de vetspuit worden gelet. |
|
|
Toepassingen voor smeernippels
Smeernippels zijn geschikt voor de meeste toepassingen waarbij iets moet worden gesmeerd resp. een smeermiddel moet worden gebruikt. Daartoe behoren niet alleen de machine- en installatiebouw, maar ook de automobielindustrie en de bouw van speciale machines. Ze worden niet alleen gebruikt in de industrie, maar ook voor privétoepassingen. Terwijl in de industrie lagers en bewegende delen van machines moeten worden gesmeerd, worden smeernippels bij privétoepassingen onder andere voor oploopremmen van aanhangers zoals campers gebruikt. |
|
|
Andere producten uit het assortiment smeernippels, vulniveau-indicatoren en sluitschroeven |
|
Niveau-indicatoren resp. oliestandaanwijzers van KIPP geven betrouwbaar het vulpeil van tanks en andere containers aan. Ze worden aan de buitenkant aangebracht, zodat het vulpeil of de vulhoogte eenvoudig kan worden afgelezen. Door de verschillende maten zijn de aanwijzers geschikt voor diverse tanksoorten en -uitvoeringen: daarbij maakt het niet uit of de tank stookolie, hydraulische vloeistoffen of smeermiddelen bevat. Naast het vulpeil geven bepaalde varianten ook de temperatuurtemperatuur van het medium in de tank aan.
Naast de analoge uitvoeringen bestaat het assortiment van KIPP ook uit elektronische varianten, die diverse gegevens via een kabel naar de besturing zenden. In de KIPP Online-Shop vindt u elektrische oliestandaanwijzers die het vulpeil bewaken. Verder zijn er modellen die de temperatuur aangeven of varianten die het vulpeil en de temperatuur weergeven. |
|
|
Om vloeistoffen gemakkelijker in een tank te kunnen gieten, hebben deze vaak een vulopening. Deze bieden niet alleen ondersteuning bij het vullen, maar zorgen ook voor een veilige afsluiting van diverse tanksoorten zoals voor olie, stookolie, hydraulische vloeistoffen of smeermiddelen. Vulopeningen zijn in diverse modellen verkrijgbaar. Deze verschillen qua materiaal en functionaliteit en kunnen daardoor voor verschillende vloeistoffen worden gebruikt. Ze zijn bijvoorbeeld gemaakt van chroomstaal of kunststof en zijn, afhankelijk van het product, voorzien van een ontluchtingsventiel. |
|
|
Sluitschroeven, ook blindstoppen genoemd, zijn gedeeltelijk klassieke DIN-delen. Ze zijn afhankelijk van de uitvoering met of zonder afdichting verkrijgbaar en sluiten openingen betrouwbaar af. Door het gebruik van verschillende materialen zoals messing, kunststof, aluminium of staal ontstaat een uitgebreid productassortiment. Zo is er voor bijna elke toepassing de juiste sluitschroef resp. blindstop. Voor de montage wordt afhankelijk van de uitvoering een binnenzeskantsleutel of een buitenzeskantsleutel gebruikt of gewoon met de hand. |
|
|
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|