Productgroepen
Roestvrij edelstaal

Roestvrij edelstaal

terug
KIPP heeft het productaanbod voor roestvrij staal uitgebreid. Het assortiment omvat producten zoals scharnieren, snelspanners of verende drukstukken die van roestvrij staal gemaakt. Hiervoor worden diverse soorten roestvrij staal gebruikt - van A2 via A4 tot aan andere austenitische legeringen.
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33