- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- K0709
Snelsteekkoppelingen met radiale compensatie
- K0710
Snelsteekkoppelingen met radiale compensatie en bevestigingsflens
- K0711
Snelsteekkoppelingen met hoek- en radiale compensatie
- K1934
Gaffelkoppen voor scharnierkoppen
- K1935
Gaffelkoppen voor scharnierkoppen rvs
- K0731
Gaffelkoppen met borgclips DIN 71752
- K1139
Borgclips voor gaffelkoppen DIN 71752
- K1454
Bout met insteek voor asborging passend bij gaffelkoppen
- K1455
Bout met insteek voor borgring passend bij gaffelkoppen
- K1456
Bout met spiepengat passend bij gaffelkoppen
- K2144
Bouten met kop ISO 2341 vorm B
- K0732
Gaffelkoppen rvs DIN 71752
- K0733
Gaffelkoppen DIN 71752
- K1459
Gaffelkoppen staal of rvs met buitendraad
- K1460
Gaffelkoptegenhangers staal
- K0734
Kogelgewrichten DIN 71802
- K0734
Hoekgewrichten rvs zoals DIN 71802 vorm CS met afdichtkap
- K0712
Kogelpannen voor kogelgewrichten DIN 71805
- K0713
Kogeltap voor kogelgewrichten DIN 71803
- K0127
Kogelpan
- K0714
Borgbeugel voor kogelpannen DIN 71805
- K1136
Splitpennen DIN EN ISO 1234
- K1137
Borgclips overeenkomstig DIN 11024
- K2014
Klapstekker DIN 11023
- K0715
Axiaal gewricht overeenkomstig DIN 71802
- K1936
Axiale gewrichten voor trekkrachten instelbaar
- K0716
Scharnierkoppen met kogellagering buitendraad, DIN ISO 12240-4
- K0717
Scharnierkoppen met kogellagering binnendraad, DIN ISO 12240-4
- K0718
Scharnierkoppen met glijlagering buitendraad, DIN ISO 12240-4
- K2079
Scharnierkoppen met glijlager buitendraad, staal, DIN ISO 12240-1, onderhoudsvrij
- K2085
Scharnierkoppen met glijlager buitendraad, staal, DIN ISO 12240-1, nasmeerbaar
- K0719
Scharnierkoppen met glijlagering binnendraad, DIN ISO 12240-4
- K2080
Scharnierkoppen met glijlager binnendraad, staal, DIN ISO 12240-1, onderhoudsvrij
- K2086
Scharnierkoppen met glijlager binnendraad, staal, DIN ISO 12240-1, nasmeerbaar
- K0720
Scharnierkoppen met glijlagering buitendraad, rvs, DIN ISO 12240-4
- K2081
Scharnierkoppen met glijlager buitendraad, roestvrij staal, DIN ISO 12240-1, onderhoudsvrij
- K0721
Scharnierkoppen met glijlagering binnendraad, rvs, DIN ISO 12240-4
- K2082
Scharnierkoppen met glijlager binnendraad, roestvrij staal, DIN ISO 12240-1, onderhoudsvrij
- K0722
Scharnierkoppen met glijlagering buitendraad, smalle uitvoering, DIN ISO 12240-4
- K2083
Scharnierkoppen met glijlagering buitendraad, smalle uitvoering, DIN ISO 12240-1, onderhoudsvrij
- K0723
Scharnierkoppen met glijlagering binnendraad, smalle uitvoering, DIN ISO 12240-4
- K2084
Scharnierkoppen met glijlagering binnendraad, smalle uitvoering, DIN ISO 12240-1, onderhoudsvrij
- K1324
Scharnierlager maatserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® scharnierkoppen met glijlager buitendraad, overeenkomstig DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® scharnierkoppen met glijlager binnendraad, overeenkomstig DIN ISO 12240-4
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
Koppelingen en gewrichten |
terug |
|
Koppelingen en gewrichten maken het overbrengen en omleiden van krachten mogelijk. Ze kunnen assen dragen en worden gebruikt als dwarsverbindingen voor bewegende modules bij de bouw van voertuigen in de transporttechniek.
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|