- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1368_GKantbeschermingsafdichtprofielen met geïntegreerde stalen... |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Kantbescherming EPDM of PVC. Afdichting EPDM-schuimrubber. Uitvoering:zwart.Opmerking:Deze profielen zijn niet alleen bedoeld als kantbescherming, maar ook als afdichting tegen vocht, stof en vuil tegen andere componenten zoals deuren, klepppen of afdekplaten van behuizingen. Afhankelijk van de vorm van het sponsrubberprofiel zijn deze geschikt voor diverse toepassingsgebieden.
Wij adviseren bij de kantbeschermingsprofielen de dichting max. 50% samen te persen (compressie). Om de best mogelijke afdichting te waarborgen, moet de dichting 30-40% worden gecomprimeerd. De specificaties zijn aanbevelingen, deze moeten in de praktijk afhankelijk van de toepassing en ingebouwde componenten worden aangepast.
UL50, UL50E en UL94HB gecertificeerd.Montage:Eenvoudige, snelle en probleemloze montage. Door het vastdrukken met de hand klemt het kantbeschermingsafdichtprofiel automatisch. Er is geen lijm- of bevestigingsmateriaal nodig.Op aanvraag:Andere lengtes.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Vorm | Materiaal basiselement | L | Klembereik mm | Minimale buigradius mm | B | B1 | H | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1368.615X2000 | G | EPDM | 2000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | | | 11,63 € | | K1368.615X5000 | G | EPDM | 5000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | | | 26,37 € | | K1368.615X10000 | G | EPDM | 10000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | | | 50,92 € | | K1368.615X20000 | G | EPDM | 20000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | | | 96,04 € | | K1368.615X50000 | G | EPDM | 50000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | | | 237,49 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|