Productgroepen
Steeksleutels voor draaigrendels
K0535

Steeksleutels voor draaigrendels

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Spuitgietzink.Uitvoering:Verchroomd.Opmerking:Steeksleutel voor bedienen van de draaigrendels.Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0535 Steeksleutels voor draaigrendels 117 kB

Tekeningen

Steeksleutels voor draaigrendels

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

VormUitvoering 1DCADToeb.PrijsBestellen
K0535.43Adubbele baard 3 mm3 0,91 €
K0535.45Adubbele baard 5 mm5 0,91 €
K0535.17Bvierkant 7 mm15 0,91 €
K0535.18Bvierkant 8 mm15 0,91 €
K0535.16Cvierkant 6 mm11,5 0,91 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33