Productgroepen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Huis, bediening, moer en tong zinkspuitgietwerk.
Pakking rubber.
Uitvoering:Huis, bediening, moer en tong verchroomd.Opmerking:Draaigrendels met verloopnok worden overwegend bij deuren en behuizingen toegepast, die een hogere aandrukkracht van de afdichting vragen. Rechts of links toepasbaar. Sluiten altijd rechtsdraaiend. Door rechtsdraaien van de bediening kan de aantrekweg stapsgewijs tot 9,5 mm bij een maximale draaihoek van 270° worden verhoogd.

De bevestigingsmoer is eenzijdig als aardmoer met klemschijven uitgevoerd.

Beschermd tegen water en stof conform IP65.
Toebehoren:Steeksleutel K0535Tekeningverwijzing:
Bediening:
a) Vierkant 7 mm
b) Dubbele baard 3 mm
c) Dubbele baard 5 mm

1) O-ring
2) Adapter
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0527 Draaigrendels met tong 275 kB

Tekeningen

Draaigrendels met tong

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerBedieningALS
max.
CADToeb.PrijsBestellen
K0527.17301vierkant 7 mm30 -9,53020  6,49 €
K0527.17401vierkant 7 mm40 -9,54030  7,24 €
K0527.17501vierkant 7 mm50 -9,55040  7,90 €
K0527.17601vierkant 7 mm60 -9,56050  8,82 €
K0527.43301dubbele baard 3 mm30 -9,53020  6,49 €
K0527.43401dubbele baard 3 mm40 -9,54030  7,24 €
K0527.43501dubbele baard 3 mm50 -9,55040  7,90 €
K0527.43601dubbele baard 3 mm60 -9,56050  8,82 €
K0527.45301dubbele baard 5 mm30 -9,53020  6,49 €
K0527.45401dubbele baard 5 mm40 -9,54030  7,24 €
K0527.45501dubbele baard 5 mm50 -9,55040  7,90 €
K0527.45601dubbele baard 5 mm60 -9,56050  8,82 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00 
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
België
Sitemap Printen Nieuwsbrief Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33