Группы товаров
Шарниры с зажимной рукояткой
K1051_MK

Шарниры с зажимной рукояткой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шарнир из литого цинкового сплава.
Фиксаторы из литого цинкового сплава.
Распорные кольца из нержавеющей стали.
Резьбовые втулки и винты с потайной головкой из стали.
Рукоятка из литого цинкового сплава согласно DIN EN 12844. Детали из нержавеющей стали 1.4305.
Шарниры 40x80 и 45x90 из алюминия.

Исполнение: Шарнир, лакированный в цвет алюминия.
Фиксаторы оцинкованы.
Распорные кольца чистые.
Резьбовые втулки и болты с потайной головкой оцинкованы.
Рукоятка с полимерным покрытием. Стальные части из нержавеющей стали, чистой.
Указание:Шарниры для соединения двух профилей под любым углом.
Диапазон регулировки составляет от 0° до 180°. Можно использовать как свободный шарнир.

При использовании распорных колец шарнир может перемещаться. После демонтажа распорных колец шарнир используется как неподвижный угловой элемент. Шарниры предназначены, в основном, для регулируемых креплений, поворотных стрел или для подобных случаев использования.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1051_MK Шарниры с зажимной рукояткой 256 kB

Чертежи

Шарниры с зажимной рукояткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипBN=ширина пазаФорма

AA1BB1D

HLTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1051.1063030I6C22,5-30316,445307 по запросу
K1051.1084040I8C30-40318,460409 по запросу
K1051.2084080I8D504040318,4100809 по запросу
K1051.1104545B10C30-4542,58,560458 по запросу
K1051.2104590B10D50454542,58,5100909 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33