|
|
K0257 inchМаховики с вращающейся цилиндрической ручкой - inch |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт, черный.Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Облицовка втулки и цилиндрическая ручка поставляются совместно несобранными. При монтаже ось ручки должна завинчивать в посадочное отверстие. Эти маховики могут быть заштифтованы или закреплены шпонкой на валу посредством болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Размер | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A | A1 | H | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0257.1080CO | калибровое отверстие | без поперечного отверстия | 1 | 25 | 80 | 0,375 | 19 | 13 | M4 | 30 | 2,5 | 17,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | | | по запросу | | K0257.2100CO | калибровое отверстие | без поперечного отверстия | 2 | 28 | 100 | 0,375 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49,5 | 44 | | | по запросу | | K0257.2100CP | калибровое отверстие | без поперечного отверстия | 2 | 28 | 100 | 0,5 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49,5 | 44 | | | по запросу | | K0257.3125CP | калибровое отверстие | без поперечного отверстия | 3 | 35 | 125 | 0,5 | 25 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 109 | 18,5 | 60 | 53 | | | по запросу | | K0257.4160CP | калибровое отверстие | без поперечного отверстия | 4 | 45 | 160 | 0,5 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | | | по запросу | | K0257.4160CQ | калибровое отверстие | без поперечного отверстия | 4 | 45 | 160 | 0,625 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|