Группы товаров
Шаровые ручки с внутренней резьбой - inch
K0253_IG inch

Шаровые ручки с внутренней резьбой - inch

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение: Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0253_IG inch Шаровые ручки с внутренней резьбой - inch 261 kB

Чертежи

Шаровые ручки с внутренней резьбой - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
крышки
DD1D2D3HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0253.1A2Стальчёрно-серый RAL 70211/4-20251217253210 по запросу
K0253.1A25Стальсветло-серый RAL 70351/4-20251217253210 по запросу
K0253.1A26Стальярко-красный RAL 30201/4-20251217253210 по запросу
K0253.1A27Стальярко-жёлтый RAL 10211/4-20251217253210 по запросу
K0253.2A3Стальчёрно-серый RAL 70215/16-183215,519333,52,614 по запросу
K0253.2A35Стальсветло-серый RAL 70355/16-183215,519333,52,614 по запросу
K0253.2A36Стальярко-красный RAL 30205/16-183215,519333,52,614 по запросу
K0253.2A37Стальярко-жёлтый RAL 10215/16-183215,519333,52,614 по запросу
K0253.3A4Стальчёрно-серый RAL 70213/8-16401923414314 по запросу
K0253.3A45Стальсветло-серый RAL 70353/8-16401923414314 по запросу
K0253.3A46Стальярко-красный RAL 30203/8-16401923414314 по запросу
K0253.3A47Стальярко-жёлтый RAL 10213/8-16401923414314 по запросу
K0253.4A4Стальчёрно-серый RAL 70213/8-16502431515,54,514 по запросу
K0253.4A45Стальсветло-серый RAL 70353/8-16502431515,54,514 по запросу
K0253.4A46Стальярко-красный RAL 30203/8-16502431515,54,514 по запросу
K0253.4A47Стальярко-жёлтый RAL 10213/8-16502431515,54,514 по запросу
K0253.4A5Стальчёрно-серый RAL 70211/2-13502431515,54,518 по запросу
K0253.4A55Стальсветло-серый RAL 70351/2-13502431515,54,518 по запросу
K0253.4A56Стальярко-красный RAL 30201/2-13502431515,54,518 по запросу
K0253.4A57Стальярко-жёлтый RAL 10211/2-13502431515,54,518 по запросу
K0253.01A2нержавеющая стальчёрно-серый RAL 70211/4-20251217253210 по запросу
K0253.01A25нержавеющая стальсветло-серый RAL 70351/4-20251217253210 по запросу
K0253.01A26нержавеющая стальярко-красный RAL 30201/4-20251217253210 по запросу
K0253.01A27нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 10211/4-20251217253210 по запросу
K0253.02A3нержавеющая стальчёрно-серый RAL 70215/16-183215,519333,52,614 по запросу
K0253.02A35нержавеющая стальсветло-серый RAL 70355/16-183215,519333,52,614 по запросу
K0253.02A36нержавеющая стальярко-красный RAL 30205/16-183215,519333,52,614 по запросу
K0253.02A37нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 10215/16-183215,519333,52,614 по запросу
K0253.03A4нержавеющая стальчёрно-серый RAL 70213/8-16401923414314 по запросу
K0253.03A45нержавеющая стальсветло-серый RAL 70353/8-16401923414314 по запросу
K0253.03A46нержавеющая стальярко-красный RAL 30203/8-16401923414314 по запросу
K0253.03A47нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 10213/8-16401923414314 по запросу
K0253.04A4нержавеющая стальчёрно-серый RAL 70213/8-16502431515,54,514 по запросу
K0253.04A45нержавеющая стальсветло-серый RAL 70353/8-16502431515,54,514 по запросу
K0253.04A46нержавеющая стальярко-красный RAL 30203/8-16502431515,54,514 по запросу
K0253.04A47нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 10213/8-16502431515,54,514 по запросу
K0253.04A5нержавеющая стальчёрно-серый RAL 70211/2-13502431515,54,518 по запросу
K0253.04A55нержавеющая стальсветло-серый RAL 70351/2-13502431515,54,518 по запросу
K0253.04A56нержавеющая стальярко-красный RAL 30201/2-13502431515,54,518 по запросу
K0253.04A57нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 10211/2-13502431515,54,518 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33