Группы товаров
Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма B
K0472_B

Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:электролитически полированный.Исполнение: Зажимной рычаг для крепления.Указание:

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.
Болт с шестигранной головкой ISO 4017 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

По запросу:- Круглые и квадратные трубки K0493Принадлежности:Зажимы диаметром 30 и 40 мм оснащены крышкой для резьбы из силикона, которая защищает резьбу болтов с шестигранной головкой от загрязнения и повреждений.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0472_B Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма B 225 kB

Чертежи

Зажимы крестовые, нержавеющая сталь, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABCD

ELPQRSTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 по запросу
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33