Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием
K2075_PB

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кривошип из нержавеющей стали 1.4308.
Цилиндрическая ручка из термопласта и нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Кривошип, без покрытия.
Термопласт, черно-серый.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2075_PB Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием 160 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2075.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-71,149,12213,4-100 по запросу
K2075.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-87,461,42616-124 по запросу
K2075.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301426-110,582,52815,8-153 по запросу
K2075.3417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341726-114,582,53219,6-190 по запросу
K2075.31106калибровое отверстиес поперечным отверстием80241016M671,149,12213,47,5100 по запросу
K2075.32126калибровое отверстиес поперечным отверстием100281220M687,461,426167,5124 по запросу
K2075.33146калибровое отверстиес поперечным отверстием125301426M6110,582,52815,87,5153 по запросу
K2075.34176калибровое отверстиес поперечным отверстием160341726M6114,582,53219,67,5190 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33