Группы товаров

KIPP как учебно-производственное предприятие

назад
  • KIPP как учебно-производственное предприятие
Начало карьеры в KIPP
Образование и повышение квалификации в HEINRICH KIPP WERK всегда имели большое значение. Мы с радостью инвестируем в образование молодых людей. Ведь мы знаем: они наше будущее.
  • Сильная отрасль
    Мы — один из ведущих изготовителей зажимных приспособлений, стандартизированных изделий и промышленной фурнитуры. KIPP — надежный партнер для промышленности и машиностроении.

  • Региональные связи
    Мы работаем во всех регионах Германии, поскольку уверены в наших сотрудниках и стажерах.

  • Международное присутствие
    Мы ведем деятельность более чем в 50 странах мира, что означает для тебя карьерные возможности на международном уровне.

  • Постоянное развитие
    Из года в год мы демонстрируем солидный рост. Мы готовим кадры для собственных нужд и готовы предоставить рабочие места стажерам, показывающим хорошие результаты и старание. 

  • Хорошая профессиональная подготовка
    Мы обладаем профессиональным опытом, накопленным десятилетиями. Квота прибл. 10 % для подготовленных кадров убедительно говорит об их значимости для KIPP. 


Профессиональная подготовка. C KIPP НАДЕЖНО.

Мы предлагаем профессиональную подготовку по следующим специальностям:

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

  • Промышленный механик (м/ж/т)
  • Механик-инструментальщик (м/ж/т)
  • Механик-металлообработчик (м/ж/т)
  • Механик технологической линии (м/ж/т)
  • Механик-электронщик (м/ж/т)
  • Электронщик промышленного оборудования (м/ж/т)


ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

  • Конструктор технических изделий (м/ж/т)


КОММЕРЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

  • Специалист по сбыту и снабжению (м/ж/т)
  • Специалист по складской логистике (м/ж/т)


ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

  • Бакалавр технических наук, машиностроение (м/ж/т)
  • Бакалавр технических наук, экономика промышленного предприятия (м/ж/т)
  • Бакалавр наук, информатика (м/ж/т)
  • Бакалавр гуманитарных наук, экономика промышленного предприятия (м/ж/т)
  • Бакалавр гуманитарных наук, экономика международного промышленного предприятия (м/ж/т)




Вакантные места на обучение

ТПП г. Зигель, «Мы учимся»
DHBW Hochschul Parter
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33