Grupos de mercancía
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie
K0961_MF

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuado para sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con perno de sujeción UNILOCK. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero más corrientes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0961_MF Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie 289 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80 7,3 MB

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
HSWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0961.1212550400Asin protección contra torsión125650154,96 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33