Grupos de mercancía
Tornillos de ajuste de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
K0970

Tornillos de ajuste de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Superficie endurecida y oxidada.
Ajuste fino rectificado.
Indicación:Los tornillos de ajuste UNILOCK de 5 ejes sirven para sujetar y posicionar los pernos de sujeción para la fijación de piezas de trabajo. Además, sirven para posicionar y fijar módulos de base.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0970 Tornillos de ajuste de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 124 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80 7,3 MB

Planos

Tornillos de ajuste de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0970.1205012M1217,96250221075 0.00 €
K0970.1605516M1620,970552410100 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33