Grupos de mercancía
Pernos de centrado UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
K1012

Pernos de centrado UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Mediante el perno centrado de sujeción pueden posicionarse los módulos de base en las mesas de máquinas.
Los pernos de sujeción de centrado pueden fijarse en los soportes de las pinzas de sujeción. La posición del módulo se define a través del husillo/control de la máquina.

Se puede emplear en Weldon, Whistle Notch y soportes de pinzas de sujeción.
Precisión de repetición: < 0,021mm
Precisión de posicionamiento: < 0,049mm

Función de amortiguación de impactos para proteger el husillo de la máquina
Carrera de amortiguación: 5,4mm
Atención: Si se excede la carrera de amortiguación de 5,4 mm, se puede dañar la máquina.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1012 Pernos de centrado UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 164 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80 7,3 MB

Planos

Pernos de centrado UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
K1012.1240ver plano 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33