Grupos de mercancía
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de sistema 80 mm
K0961

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuados para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con pernos de sujeción UNILOCK. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero más corrientes.
El módulo base sin pie es especialmente apto para sujeciones compactas.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
A petición:Con protección contra torsiónIndicación sobre el dibujo:
1) con pie
2) sin pie
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0961 Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de sistema 80 mm 249 kB
 Indicación técnica para Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80 7,3 MB

Planos (vista completa)

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de sistema 80 mm

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
HSWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0961.1212550400Asin protección contra torsión125650154,96 0.00 €

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, sin pie

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, sin pie

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

HSWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0961.12500Asin protección contra torsión80125650154,31 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33