Grupos de mercancía
Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable neumáticos
K1741

Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable neumáticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La sujeción se realiza mediante aire comprimido. Si cae, la sujeción se mantiene a través de los muelles.
Para desbloquear los soportes de posicionamiento mediante aire comprimido, la fuerza del muelle debe ser superior a 6 N.
Material:Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Los tornillos cilíndricos M3x28 para la fijación de la base están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos cilíndricos M4 para la fijación de la parte superior no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación:Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 Mpa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ±0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Accesorios:Perno de sujeción K1564.Indicación sobre el dibujo:
1) Conexión "Sujeción"
2) Conexión "Desbloqueo"
3) Tornillo cilíndrico M3
4) Tornillo cilíndrico M4
5) Perno de sujeción
6) Soporte de posicionamiento
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1741 Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable neumáticos 510 kB

Planos

Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable neumáticos
Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 0.00 €
ReferenciaH3H4H5L

L1L2L3Presión de
servicio
MPa
F=Fuerza de sujeción N
(sujeción neum.)
F1=Fuerza de sujeción N
(con muelle de tensión)
Fuerza
de retención
N
CADAcc.PrecioPedir
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33