Grupos de mercancía
Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable, neumáticos
K1738

Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable, neumáticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La forma A está sujeta en el estado inicial mediante un muelle. El cilindro de posicionamiento se desbloquea mediante aire comprimido.

La forma B está desbloqueada en el estado inicial. El cilindro de posicionamiento se tensa mediante aire comprimido.
Material:Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Identificación forma A mediante curva característica.Indicación:Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 MPa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ± 0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Montaje:Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.Accesorios:K1739 Casquillos receptores de acero inoxidable.Indicación sobre el dibujo:
1) Curva característica forma A
2) Conexión neumática
3) Casquillo receptor para cilindro de posicionamiento
4) Cilindro de posicionamiento forma A
5) Cilindro de posicionamiento forma B
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1738 Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable, neumáticos 428 kB

Planos

Cilindros de posicionamiento de acero inoxidable, neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWPresión de
servicio
MPa
F
N
Fuerza
de retención
N
CADAcc.PrecioPedir
K1738.10140Acon muelle de tensión1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 0.00 €
K1738.10141Bcon tensión neumática1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33