Grupos de mercancía
Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción rápida
K0935

Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción rápida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Indicación:Cilindro de posicionamiento con sistema de sujeción rápida para ahorrar más tiempo durante el equipamiento.

Insertar el cilindro de posicionamiento en la perforación de alojamiento y empujar el botón hacia dentro. De esta manera se separan las tres bolas de ajuste hacia afuera para posicionar los componentes. Mediante el apriete posterior del tornillo de sujeción con una llave hexagonal con un 1/4 de giro se logra un apriete seguro y en unión continua del componente.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0935 Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción rápida 403 kB
 Sistemas de posicionamiento y sujeción mecánicos 380 kB

Planos

Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

Referencia

Grosor de la placa
de sujeción ±0,05
DD1D2LL1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0935.1160252516322041,515682 0.00 €
K0935.1130131313251627,612441 0.00 €
K0935.1160202016322036,515682 0.00 €
K0935.1200202020402539,515682 0.00 €
K0935.1130202013251634,612441 0.00 €
K0935.1200252520402544,515682 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33