Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero templado y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Versión:Cuerpo base bruñido.
Superficie de sujeción rectificada.
Indicación:Apretar el tornillo de ajuste para que el dispositivo de sujeción lateral no pueda volver a su posición inicial durante la operación de sujeción. (Forma A)Ventajas:- Elevadas fuerzas de sujeción
- Superficies de sujeción pulidas
- La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajo
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de ajuste
2) Tornillo de cabeza cilíndrica
3) Tornillo prisionero
4) Posición no sujeta
5) Recorrido de sujeción previa
6) Posición de inicio de sujeción
7) Posición sujeta
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1697_A Dispositivos de sujeción lateral, forma A 218 kB

Planos

Dispositivos de sujeción lateral, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5CADAcc.PrecioPedir
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8403322222210 0.00 €
K1697.0900A7560451530M46,6M4x632271818188 0.00 €
ReferenciaFormaLL1L2L3L4L5SWSW1TCarrera
S
Fuerza de
sujeción
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1697.1400A691363261942410841450 0.00 €
K1697.0900A5210482014319863925 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33