Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo
K0931

Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, brazo de acero para temple y revenido.
Garras de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Carcasa tratada en caliente y bruñida.
Brazo bruñido.
Garras de sujeción tratadas en caliente y bruñidas.
Indicación sobre el dibujo:
T) Tornillo de sujeción con hexágono interior
S) Tornillo de presión esférico
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0931 Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo 314 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con leva y perno de apoyo

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCD

EFGHJKLMNPRSTF=fuerza de sujeción
N
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0931.025086222401420314325-3212148,551475,5M8x20M4x8600015 0.00 €
K0931.0321078255018254183,732-401617,511717,595M10x25M5x101000030 0.00 €
K0931.0401293326021305214,540-48202013821113M12x30M6x121700065 0.00 €
K0931.0481612438802840627648-632526171028151M16x40M8x1625000130 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33