- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K1826Mordazas de sujeción estables, acero, planas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero templado y revenido. Mordaza de sujeción de acero de cementación.Versión:Cuerpo base bruñido. Mordaza de sujeción templada por cementación.Indicación:Las mordazas de sujeción se pueden utilizar por las dos caras. El lado liso es para piezas de trabajo mecanizadas y el lado acanalado, para superficies de sujeción brutas. Para fijar la mordaza de sujeción estable en la mesa de máquinas se pueden usar dos tornillos tensores. Como tornillos de fijación, son aptos los tornillos para ranuras en T K0698 y K0699 dependiendo del ancho de ranura. Deben pedirse por separado. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Adecuado para ancho de ranura | L | L1 | L2 | B | B1 | H máx.
| H mín.
| H1 | H2 | S | S1 | Fuerza de sujeción F (kN) | F1 kN | SW | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1826.13 | 12/14 | 128 | 82 | 19 | 40 | 14,4 | 33,5 | 28 | 20 | 25,4 | 8 | 3 | 8/15 | 1,2/2,2 | 13 | 20/40 |  | | 0.00 € | | K1826.19 | 12/14/16/18 | 177 | 113 | 29 | 65 | 19 | 60 | 50 | 30 | 40 | 12 | 6 | 8/15/20/28 | 1,2/2,2/3/4,2 | 16 | 20/40/45/60 |  | | 0.00 € | | K1826.26 | 20/22/24/28/30 | 224 | 135 | 29 | 75 | 26 | 73 | 60 | 36 | 40 | 12 | 7,5 | 25/25/32/32/36 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 18 | 85/85/95/95/110 |  | | 0.00 € | | K1826.38 | 32/36/42 | 256 | 152 | 34 | 90 | 38 | 91,5 | 74 | 46 | 40 | 12 | 10 | 50 | 7,5 | 21 | 160 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|