Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple
K1855

Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Con los dispositivos de sujeción con leva, la fuerza de sujeción se puede aplicar lateralmente sobre la pieza de trabajo. Los dispositivos de sujeción con leva se prestan especialmente para las situaciones de sujeción en que la sujeción desde arriba no se puede realizar o no se requiere.
Con los resortes, el pistón y la pieza de presión retornan a la posición inicial después de la descarga de presión.
Material:Carcasa y pistón de acero.Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Al aplicarse la fuerza de sujeción lateral se genera un componente horizontal y otro vertical de la fuerza. El tamaño de los componentes de fuerza depende en cada caso de la carrera. Un componente vertical generado de la fuerza puede alcanzar el 25 % de la fuerza de sujeción, como máximo. Con esta fuerza, la pieza de trabajo se sujeta contra la superficie de apoyo. El componente horizontal de la fuerza disminuye en función de la carrera al 95 % de la fuerza inicial, como mínimo.

El pistón de sujeción en el dispositivo de sujeción con leva tiene una limitación de carrera incorporada.

Se debe evitar la penetración en el cilindro de líquido de corte y de refrigeración.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Ventajas:- Reducida altura de instalación.
- Limitación de carrera incorporada para el pistón de sujeción.
Volumen de suministro1 ud. junta tórica 10x2 (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica) incluida.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo tapón
2) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1855 Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple 388 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos

Dispositivos de sujeción con leva, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDiámetro
del pistón
Carrera
S
Tipo de
conexión
BB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K1855.16082404168Conexión de rosca y junta tórica50-3213,58,51/432193148,5681322732 0.00 €
K1855.251024042510Conexión de rosca y junta tórica60-401591/44023394990142,53842 0.00 €
K1855.361024043610Conexión de rosca y junta tórica80145618111/4502749411961623846 0.00 €
ReferenciaDiámetro
del pistón
Fuerza de sujeción
a 100 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
a 500 bar
(kN)
Demanda de aceite/10 mm de
carrera
(cm³)
CADAcc.PrecioPedir
K1855.16082404161,78,52 0.00 €
K1855.25102404254204,9 0.00 €
K1855.361024043684010,2 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33