Grupos de mercancía
Tope fijo con inserción pendular para sistema de sujeción de tracción hacia abajo
K2198

Tope fijo con inserción pendular para sistema de sujeción de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Tope fijo con inserción pendular para el premecanizado de sujeciones directas, así como para el mecanizado de piezas brutas.Material:Acero.Versión:Cuerpo base bruñido.Indicación:El tope fijo con inserción pendular se utiliza como contrapieza para el elemento de sujeción con inserción pendular K2197. La estructura extraordinariamente estable y el diseño compacto convierten a este tope fijo en un elemento ideal para el premecanizado de una sujeción directa (OP10) con el sistema de sujeción modular de 5 ejes, así como para la sujeción de piezas brutas de cualquier tipo de placas u otras piezas de trabajo.

Los soportes integrados con bola oscilante adaptan el punto de sujeción a la geometría de piezas de trabajo. Incluso las piezas de trabajo con formas geométricas oblicuas se pueden sujetar de forma rápida y segura.

Las distintas versiones de soportes con bola oscilantes cubren un amplio espectro de aplicaciones.

Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.

Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.

Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Ventajas:- Para la sujeción de piezas de trabajo con formas inclinadas.
- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
Accesorios:- Pies de posicionamiento K0298.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo K2199.
- Anillos adaptadores K2200.
Volumen de suministro1 ud. tope fijo con inserción pendular.
1 ud. pie de posicionamiento K0298.2081.
Indicación sobre el dibujo:
1) Atención: ¡Peligro de deformación!
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!

Forma A: soporte con bola oscilante liso
Forma B: soporte con bola oscilante, con inserción de POM
Forma C: soporte con bola oscilante, con acanaladura
Forma D: soporte con bola oscilante, con inserción de metal duro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2198 Tope fijo con inserción pendular para sistema de sujeción de tracción hacia abajo 343 kB

Planos

Tope fijo con inserción pendular para sistema de sujeción de tracción hacia abajo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoFormaBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
mín.
L
máx.
L1L2L3L4F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K2198.121050802Tamaño de sistema 12A80362525M129110,538218510550802522,5133820 0.00 €
K2198.121050803Tamaño de sistema 12B80362525M129110,538218510550802522,5133820 0.00 €
K2198.121050804Tamaño de sistema 12C80362525M129110,538218510550802522,5133820 0.00 €
K2198.121050805Tamaño de sistema 12D80362525M129110,538218510550802522,5133820 0.00 €
K2198.161301002Tamaño de sistema 16A100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 0.00 €
K2198.161301003Tamaño de sistema 16B100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 0.00 €
K2198.161301004Tamaño de sistema 16C100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 0.00 €
K2198.161301005Tamaño de sistema 16D100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33