- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0136Articulaciones de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito y perno de acero. Elemento de sujeción de aluminio altamente resistente. Empuñadura de mariposa de termoplástico gris antracita.Versión:Manguito y perno con un brillo intenso. Elemento de sujeción negro anodizado.Indicación:Ajuste continuo. Sujeción rápida gracias a la empuñadura de mariposa.A petición:Distintas combinaciones de los diámetros D y D1. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0136.0606 | 1 | 6 | 6 | 14 | 12 | 43,6 | 15 | 9 | 14 | 19,6 | 18 | 38 | 13 | 8,5 |  | | 0.00 € | | K0136.0808 | 2 | 8 | 8 | 16 | 14 | 54,6 | 17 | 12 | 16 | 25,6 | 24 | 50 | 18 | 12 |  | | 0.00 € | | K0136.1010 | 3 | 10 | 10 | 18 | 14 | 60,6 | 20 | 15 | 18 | 25,6 | 24 | 50 | 22 | 14,5 |  | | 0.00 € | | K0136.1212 | 4 | 12 | 12 | 20 | 21 | 77,2 | 23 | 17 | 20 | 37,2 | 35,6 | 75 | 24 | 15,5 |  | | 0.00 € | | K0136.1616 | 5 | 16 | 16 | 25 | 21 | 90,2 | 31 | 22 | 25 | 37,2 | 35,6 | 75 | 29,5 | 18,5 |  | | 0.00 € | | K0136.2020 | 6 | 20 | 20 | 30 | 21 | 98,2 | 36 | 25 | 30 | 37,2 | 35,6 | 75 | 30 | 17,5 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|