Grupos de mercancía
Articulaciones de sujeción ajustables de forma individual
K0134

Articulaciones de sujeción ajustables de forma individual

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de mariposa:
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Resto de componentes:
aluminio de alta resistencia.
Versión:Partes de acero cromadas en azul.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Indicación:Las articulaciones de sujeción se utilizan para sujetar secciones redondas (varillas, tubos, etc.) y se pueden ajustar de forma continua e individual.
La construcción intencionadamente sencilla, combinada con las empuñaduras de mariposa, permite una rápida sujeción.
Indicación sobre el dibujo:
1) Empuñadura de mariposa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0134 Articulaciones de sujeción ajustables de forma individual 203 kB

Planos

Articulaciones de sujeción ajustables de forma individual

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2HH1LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K0134.01828M8508,59042242413 0.00 €
K0134.021032M8509,510052243215 0.00 €
K0134.031236M85010,510456243417 0.00 €
K0134.041645M107513,5143,27235,64422 0.00 €
K0134.052074M107522173,210235,66230 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33