Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Palanca de sujeción:
Empuñadura de termoplástico gris antracita reforzada con fibra de vidrio.
Partes de acero:
clase de resistencia 5.8.
Resto de componentes:
aluminio de alta resistencia.
Versión:Partes de acero bruñido.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Indicación:Las articulaciones de sujeción se utilizan para sujetar secciones redondas (varillas, tubos, etc.) y se pueden ajustar de forma continua. La construcción intencionadamente sencilla, combinada con la palanca de sujeción ajustable, permite una rápida sujeción.Indicación sobre el dibujo:
1) Palanca de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0133 Articulaciones de sujeción 225 kB

Planos

Articulaciones de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2HH1LL1L2L3L4L5CADAcc.PrecioPedir
K0133.01828M8658,572312913135 0.00 €
K0133.021032M8659,576352915155 0.00 €
K0133.031236M86510,581402918176 0.00 €
K0133.041645M108013,51035037,522226 0.00 €
K0133.052074M1095221317042,5303010 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33