Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de mariposa:
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Cuerpo base:
aluminio de alta resistencia.
Versión:Partes de acero cromadas en azul.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Indicación:Con los conectores múltiples, las secciones redondas (varillas, tubos, etc.) se pueden prolongar de forma coaxial o paralela. Mediante la disposición de varillas en paralelo, por ejemplo, también se puede reforzar o consolidar una estructura. Además, el sistema de perforación del cuerpo básico ofrece la posibilidad de crear conexiones rectangulares.Indicación sobre el dibujo:
1) Empuñadura de mariposa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0135 Conectores múltiples 221 kB

Planos

Conectores múltiples
Conectores múltiples

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K0135.01828M8502415863617208 0.00 €
K0135.021032M85024158840192010 0.00 €
K0135.031236M85024159044212012 0.00 €
K0135.041645M107535,620127,256272416 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33