Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1206.Versión:Bruñido.Indicación:Los cubos de sujeción pueden insertarse en árboles de forma rápida y sencilla, ajustarse en la posición de accionamiento correcta y sujetarse a continuación. Para una transferencia segura del momento de torsión, la tolerancia del árbol no debe ser superior a h11.
En la rosca de fijación (D2) se pueden atornillar barras de empuñadura.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0376 Cubos de sujeción 299 kB

Planos

Cubos de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2D3D4BB1LTCADAcc.PrecioPedir
K0376.0810102410M815,5133611 0.00 €
K0376.0812122410M815,5133611 0.00 €
K0376.1012122812M1017,5154114 0.00 €
K0376.1014142812M1017,5154114 0.00 €
K0376.1214143214M1219,5174516 0.00 €
K0376.1216163214M1219,5174516 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33