- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0611Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural. Inserto de acero inoxidable.Indicación:Los anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | B | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0611.11001 | acero | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | 0.00 € | | K0611.11201 | acero | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | 0.00 € | | K0611.11501 | acero | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | 0.00 € | | K0611.11601 | acero | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | 0.00 € | | K0611.11801 | acero | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | 0.00 € | | K0611.12001 | acero | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | 0.00 € | | K0611.12201 | acero | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | 0.00 € | | K0611.12501 | acero | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | 0.00 € | | K0611.12801 | acero | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | 0.00 € | | K0611.13001 | acero | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | 0.00 € | | K0611.14001 | acero | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | 0.00 € | | K0611.15001 | acero | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | 0.00 € | | K0611.11002 | acero inoxidable | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | 0.00 € | | K0611.11202 | acero inoxidable | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | 0.00 € | | K0611.11502 | acero inoxidable | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | 0.00 € | | K0611.11602 | acero inoxidable | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | 0.00 € | | K0611.11802 | acero inoxidable | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | 0.00 € | | K0611.12002 | acero inoxidable | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | 0.00 € | | K0611.12202 | acero inoxidable | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | 0.00 € | | K0611.12502 | acero inoxidable | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | 0.00 € | | K0611.12802 | acero inoxidable | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | 0.00 € | | K0611.13002 | acero inoxidable | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | 0.00 € | | K0611.14002 | acero inoxidable | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | 0.00 € | | K0611.15002 | acero inoxidable | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|