- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0612Anillos de sujeción divididos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio. Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9. Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70. Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70. Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70. Indicación:Los anillos de sujeción divididos envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
La versión de dos piezas permite un montaje rápido y sencillo sin tener que desmontar los componentes adyacentes.
Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 van señalizados con un puntito de centrado en el diámetro exterior.Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0612.00401 | acero | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00501 | acero | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00601 | acero | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00801 | acero | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01001 | acero | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 0.00 € | | K0612.01201 | acero | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 0.00 € | | K0612.01501 | acero | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01601 | acero | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01801 | acero | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 |  | | 0.00 € | | K0612.02001 | acero | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 0.00 € | | K0612.02201 | acero | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 |  | | 0.00 € | | K0612.02501 | acero | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 0.00 € | | K0612.02801 | acero | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 |  | | 0.00 € | | K0612.03001 | acero | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 0.00 € | | K0612.04001 | acero | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 0.00 € | | K0612.05001 | acero | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 0.00 € | | K0612.00402 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00502 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00602 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00802 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01002 | acero inoxidable | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 0.00 € | | K0612.01202 | acero inoxidable | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 0.00 € | | K0612.01502 | acero inoxidable | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01602 | acero inoxidable | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01802 | acero inoxidable | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 |  | | 0.00 € | | K0612.02002 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 0.00 € | | K0612.02202 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 |  | | 0.00 € | | K0612.02502 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 0.00 € | | K0612.02802 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 |  | | 0.00 € | | K0612.03002 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 0.00 € | | K0612.04002 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 0.00 € | | K0612.05002 | acero inoxidable | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 0.00 € | | K0612.00404 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00504 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00604 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00804 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01004 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 0.00 € | | K0612.01204 | acero inoxidable A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 0.00 € | | K0612.01504 | acero inoxidable A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01604 | acero inoxidable A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01804 | acero inoxidable A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 |  | | 0.00 € | | K0612.02004 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 0.00 € | | K0612.02204 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 |  | | 0.00 € | | K0612.02504 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 0.00 € | | K0612.02804 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 |  | | 0.00 € | | K0612.03004 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 0.00 € | | K0612.04004 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 0.00 € | | K0612.05004 | acero inoxidable A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 0.00 € | | K0612.00403 | aluminio | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00503 | aluminio | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00603 | aluminio | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 |  | | 0.00 € | | K0612.00803 | aluminio | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01003 | aluminio | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 0.00 € | | K0612.01203 | aluminio | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 0.00 € | | K0612.01503 | aluminio | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01603 | aluminio | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 0.00 € | | K0612.01803 | aluminio | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 |  | | 0.00 € | | K0612.02003 | aluminio | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 0.00 € | | K0612.02203 | aluminio | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 |  | | 0.00 € | | K0612.02503 | aluminio | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 0.00 € | | K0612.02803 | aluminio | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 |  | | 0.00 € | | K0612.03003 | aluminio | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 0.00 € | | K0612.04003 | aluminio | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 0.00 € | | K0612.05003 | aluminio | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|