Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol por dentro distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0611 Anillos de sujeción ranurados, interiores 235 kB

Planos

Anillos de sujeción ranurados, interiores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrecioPedir
K0611.00401Ranurado interioracero9M3x841620,7 0.00 €
K0611.00501Ranurado interioracero9M3x851620,7 0.00 €
K0611.00601Ranurado interioracero9M3x861620,7 0.00 €
K0611.00801Ranurado interioracero9M3x881822,4 0.00 €
K0611.01001Ranurado interioracero9M3x10102426 0.00 €
K0611.01201Ranurado interioracero11M4x12122831,8 0.00 €
K0611.01501Ranurado interioracero13M5x16153439,4 0.00 €
K0611.01601Ranurado interioracero13M5x16163439,4 0.00 €
K0611.01801Ranurado interioracero13M5x16183641,1 0.00 €
K0611.02001Ranurado interioracero15M6x18204046,4 0.00 €
K0611.02201Ranurado interioracero15M6x18224248,1 0.00 €
K0611.02501Ranurado interioracero15M6x18254550,8 0.00 €
K0611.02801Ranurado interioracero15M6x18284853,7 0.00 €
K0611.03001Ranurado interioracero15M6x18305458,6 0.00 €
K0611.04001Ranurado interioracero15M6x18406065 0.00 €
K0611.05001Ranurado interioracero19M8x25507887 0.00 €
K0611.00402Ranurado interioracero inoxidable9M3x841620,7 0.00 €
K0611.00502Ranurado interioracero inoxidable9M3x851620,7 0.00 €
K0611.00602Ranurado interioracero inoxidable9M3x861620,7 0.00 €
K0611.00802Ranurado interioracero inoxidable9M3x881822,4 0.00 €
K0611.01002Ranurado interioracero inoxidable9M3x10102426 0.00 €
K0611.01202Ranurado interioracero inoxidable11M4x12122831,8 0.00 €
K0611.01502Ranurado interioracero inoxidable13M5x16153439,4 0.00 €
K0611.01602Ranurado interioracero inoxidable13M5x16163439,4 0.00 €
K0611.01802Ranurado interioracero inoxidable13M5x16183641,1 0.00 €
K0611.02002Ranurado interioracero inoxidable15M6x18204046,4 0.00 €
K0611.02202Ranurado interioracero inoxidable15M6x18224248,1 0.00 €
K0611.02502Ranurado interioracero inoxidable15M6x18254550,8 0.00 €
K0611.02802Ranurado interioracero inoxidable15M6x18284853,7 0.00 €
K0611.03002Ranurado interioracero inoxidable15M6x18305458,6 0.00 €
K0611.04002Ranurado interioracero inoxidable15M6x18406065 0.00 €
K0611.05002Ranurado interioracero inoxidable19M8x25507887 0.00 €
K0611.00404Ranurado interioracero inoxidable A49M3x841620,7 0.00 €
K0611.00504Ranurado interioracero inoxidable A49M3x851620,7 0.00 €
K0611.00604Ranurado interioracero inoxidable A49M3x861620,7 0.00 €
K0611.00804Ranurado interioracero inoxidable A49M3x881822,4 0.00 €
K0611.01004Ranurado interioracero inoxidable A49M3x10102426 0.00 €
K0611.01204Ranurado interioracero inoxidable A411M4x12122831,8 0.00 €
K0611.01504Ranurado interioracero inoxidable A413M5x16153439,4 0.00 €
K0611.01604Ranurado interioracero inoxidable A413M5x16163439,4 0.00 €
K0611.01804Ranurado interioracero inoxidable A413M5x16183641,1 0.00 €
K0611.02004Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18204046,4 0.00 €
K0611.02204Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18224248,1 0.00 €
K0611.02504Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18254550,8 0.00 €
K0611.02804Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18284853,7 0.00 €
K0611.03004Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18305458,6 0.00 €
K0611.04004Ranurado interioracero inoxidable A415M6x18406065 0.00 €
K0611.05004Ranurado interioracero inoxidable A419M8x25507887 0.00 €
K0611.00403Ranurado interioraluminio9M3x841620,7 0.00 €
K0611.00503Ranurado interioraluminio9M3x851620,7 0.00 €
K0611.00603Ranurado interioraluminio9M3x861620,7 0.00 €
K0611.00803Ranurado interioraluminio9M3x881822,4 0.00 €
K0611.01003Ranurado interioraluminio9M3x10102426 0.00 €
K0611.01203Ranurado interioraluminio11M4x12122831,8 0.00 €
K0611.01503Ranurado interioraluminio13M5x16153439,4 0.00 €
K0611.01603Ranurado interioraluminio13M5x16163439,4 0.00 €
K0611.01803Ranurado interioraluminio13M5x16183641,1 0.00 €
K0611.02003Ranurado interioraluminio15M6x18204046,4 0.00 €
K0611.02203Ranurado interioraluminio15M6x18224248,1 0.00 €
K0611.02503Ranurado interioraluminio15M6x18254550,8 0.00 €
K0611.02803Ranurado interioraluminio15M6x18284853,7 0.00 €
K0611.03003Ranurado interioraluminio15M6x18305458,6 0.00 €
K0611.04003Ranurado interioraluminio15M6x18406065 0.00 €
K0611.05003Ranurado interioraluminio19M8x25507887 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33