Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.

Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven exteriormente el árbol distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

La ranura en el exterior del anillo de sujeción permite lograr unas fuerzas de sujeción hasta un 15% más elevadas que en la versión con ranura en la cara interna. La perforación sigue siendo cilíndrica, con lo que el árbol sigue estando rodeado con precisión. Menos desequilibrio.

Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0611 Anillos de sujeción ranurados, exteriores 194 kB

Planos

Anillos de sujeción ranurados, exteriores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Llave
del acero
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrecioPedir
K0611.100401Ranurado exterioracero-9M3x841620,7 0.00 €
K0611.100501Ranurado exterioracero-9M3x851620,7 0.00 €
K0611.100601Ranurado exterioracero-9M3x861620,7 0.00 €
K0611.100801Ranurado exterioracero-9M3x881822,4 0.00 €
K0611.101001Ranurado exterioracero-9M3x10102426 0.00 €
K0611.101201Ranurado exterioracero-11M4x12122831,8 0.00 €
K0611.101501Ranurado exterioracero-13M5x16153439,4 0.00 €
K0611.101601Ranurado exterioracero-13M5x16163439,4 0.00 €
K0611.101801Ranurado exterioracero-13M5x16183641,1 0.00 €
K0611.102001Ranurado exterioracero-15M6x18204046,4 0.00 €
K0611.102201Ranurado exterioracero-15M6x18224248,1 0.00 €
K0611.102501Ranurado exterioracero-15M6x18254550,8 0.00 €
K0611.102801Ranurado exterioracero-15M6x18284853,7 0.00 €
K0611.103001Ranurado exterioracero-15M6x18305458,6 0.00 €
K0611.104001Ranurado exterioracero-15M6x18406065 0.00 €
K0611.105001Ranurado exterioracero-19M8x25507887 0.00 €
K0611.100402Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x841620,7 0.00 €
K0611.100502Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x851620,7 0.00 €
K0611.100602Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x861620,7 0.00 €
K0611.100802Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x881822,4 0.00 €
K0611.101002Ranurado exterioracero inoxidable1.43059M3x10102426 0.00 €
K0611.101202Ranurado exterioracero inoxidable1.430511M4x12122831,8 0.00 €
K0611.101502Ranurado exterioracero inoxidable1.430513M5x16153439,4 0.00 €
K0611.101602Ranurado exterioracero inoxidable1.430513M5x16163439,4 0.00 €
K0611.101802Ranurado exterioracero inoxidable1.430513M5x16183641,1 0.00 €
K0611.102002Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18204046,4 0.00 €
K0611.102202Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18224248,1 0.00 €
K0611.102502Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18254550,8 0.00 €
K0611.102802Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18284853,7 0.00 €
K0611.103002Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18305458,6 0.00 €
K0611.104002Ranurado exterioracero inoxidable1.430515M6x18406065 0.00 €
K0611.105002Ranurado exterioracero inoxidable1.430519M8x25507887 0.00 €
K0611.100404Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x841620,7 0.00 €
K0611.100504Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x851620,7 0.00 €
K0611.100604Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x861620,7 0.00 €
K0611.100804Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x881822,4 0.00 €
K0611.101004Ranurado exterioracero inoxidable A41.44049M3x10102426 0.00 €
K0611.101204Ranurado exterioracero inoxidable A41.440411M4x12122831,8 0.00 €
K0611.101504Ranurado exterioracero inoxidable A41.440413M5x16153439,4 0.00 €
K0611.101604Ranurado exterioracero inoxidable A41.440413M5x16163439,4 0.00 €
K0611.101804Ranurado exterioracero inoxidable A41.440413M5x16183641,1 0.00 €
K0611.102004Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18204046,4 0.00 €
K0611.102204Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18224248,1 0.00 €
K0611.102504Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18254550,8 0.00 €
K0611.102804Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18284853,7 0.00 €
K0611.103004Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18305458,6 0.00 €
K0611.104004Ranurado exterioracero inoxidable A41.440415M6x18406065 0.00 €
K0611.105004Ranurado exterioracero inoxidable A41.440419M8x25507887 0.00 €
K0611.100403Ranurado exterioraluminio-9M3x841620,7 0.00 €
K0611.100503Ranurado exterioraluminio-9M3x851620,7 0.00 €
K0611.100603Ranurado exterioraluminio-9M3x861620,7 0.00 €
K0611.100803Ranurado exterioraluminio-9M3x881822,4 0.00 €
K0611.101003Ranurado exterioraluminio-9M3x10102426 0.00 €
K0611.101203Ranurado exterioraluminio-11M4x12122831,8 0.00 €
K0611.101503Ranurado exterioraluminio-13M5x16153439,4 0.00 €
K0611.101603Ranurado exterioraluminio-13M5x16163439,4 0.00 €
K0611.101803Ranurado exterioraluminio-13M5x16183641,1 0.00 €
K0611.102003Ranurado exterioraluminio-15M6x18204046,4 0.00 €
K0611.102203Ranurado exterioraluminio-15M6x18224248,1 0.00 €
K0611.102503Ranurado exterioraluminio-15M6x18254550,8 0.00 €
K0611.102803Ranurado exterioraluminio-15M6x18284853,7 0.00 €
K0611.103003Ranurado exterioraluminio-15M6x18305458,6 0.00 €
K0611.104003Ranurado exterioraluminio-15M6x18406065 0.00 €
K0611.105003Ranurado exterioraluminio-19M8x25507887 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33