Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Anillo de regulación de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero inoxidable A2.
Versión:Anillo de regulación y tornillo prisionero de acabado natural.Indicación:Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)

Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0406 Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable 197 kB

Planos (vista completa)

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K0406.100302Aacero inoxidable357M2x3 0.00 €
K0406.100402Aacero inoxidable458M2,5x3 0.00 €
K0406.100502Aacero inoxidable5610M3x4 0.00 €
K0406.100602Aacero inoxidable6812M4x5 0.00 €
K0406.100702Aacero inoxidable7812M4x5 0.00 €
K0406.100802Aacero inoxidable8816M4x6 0.00 €
K0406.100902Aacero inoxidable91018M5x8 0.00 €
K0406.101002Aacero inoxidable101020M5x8 0.00 €
K0406.101102Aacero inoxidable111020M5x8 0.00 €
K0406.101202Aacero inoxidable121222M6x8 0.00 €
K0406.101402Aacero inoxidable141225M6x8 0.00 €
K0406.101502Aacero inoxidable151225M6x8 0.00 €
K0406.101602Aacero inoxidable161228M6x8 0.00 €
K0406.101802Aacero inoxidable181432M6x8 0.00 €
K0406.102002Aacero inoxidable201432M6x8 0.00 €
K0406.102402Aacero inoxidable241640M8x12 0.00 €
K0406.102502Aacero inoxidable251640M8x10 0.00 €
K0406.102602Aacero inoxidable261640M8x10 0.00 €
K0406.102802Aacero inoxidable281645M8x12 0.00 €
K0406.103002Aacero inoxidable301645M8x10 0.00 €
K0406.103202Aacero inoxidable321650M8x12 0.00 €
K0406.103502Aacero inoxidable351656M8x12 0.00 €
K0406.103602Aacero inoxidable361656M8x12 0.00 €
K0406.103802Aacero inoxidable381656M8x12 0.00 €
K0406.104002Aacero inoxidable401863M10x16 0.00 €
K0406.104202Aacero inoxidable421863M10x16 0.00 €
K0406.104502Aacero inoxidable451870M10x16 0.00 €
K0406.104802Aacero inoxidable481870M10x16 0.00 €
K0406.105002Aacero inoxidable501880M10x16 0.00 €
K0406.105202Aacero inoxidable521880M10x16 0.00 €
K0406.105502Aacero inoxidable551880M10x16 0.00 €
K0406.105602Aacero inoxidable561880M10x16 0.00 €
K0406.105802Aacero inoxidable582090M10x16 0.00 €
K0406.106002Aacero inoxidable602090M10x16 0.00 €
K0406.106302Aacero inoxidable632090M10x16 0.00 €
K0406.106502Aacero inoxidable6520100M10x20 0.00 €
K0406.106802Aacero inoxidable6820100M10x20 0.00 €
K0406.107002Aacero inoxidable7020100M10x20 0.00 €
K0406.107202Aacero inoxidable7220100M10x20 0.00 €
K0406.107502Aacero inoxidable7522110M12x20 0.00 €
K0406.108002Aacero inoxidable8022110M12x20 0.00 €
K0406.108502Aacero inoxidable8522125M12x25 0.00 €
K0406.109002Aacero inoxidable9022125M12x20 0.00 €
K0406.110002Aacero inoxidable10025140M12x25 0.00 €
K0406.300302Eacero inoxidable357M2x3 0.00 €
K0406.300402Eacero inoxidable458M2,5x3 0.00 €
K0406.300502Eacero inoxidable5610M3x4 0.00 €
K0406.300602Eacero inoxidable6812M4x5 0.00 €
K0406.300702Eacero inoxidable7812M4x5 0.00 €
K0406.300802Eacero inoxidable8816M4x6 0.00 €
K0406.300902Eacero inoxidable91018M5x8 0.00 €
K0406.301002Eacero inoxidable101020M5x8 0.00 €
K0406.301102Eacero inoxidable111020M5x8 0.00 €
K0406.301202Eacero inoxidable121222M6x8 0.00 €
K0406.301402Eacero inoxidable141225M6x8 0.00 €
K0406.301502Eacero inoxidable151225M6x8 0.00 €
K0406.301602Eacero inoxidable161228M6x8 0.00 €
K0406.301802Eacero inoxidable181432M6x8 0.00 €
K0406.302002Eacero inoxidable201432M6x8 0.00 €
K0406.302402Eacero inoxidable241640M8x12 0.00 €
K0406.302502Eacero inoxidable251640M8x10 0.00 €
K0406.302602Eacero inoxidable261640M8x10 0.00 €
K0406.302802Eacero inoxidable281645M8x12 0.00 €
K0406.303002Eacero inoxidable301645M8x10 0.00 €
K0406.303202Eacero inoxidable321650M8x12 0.00 €
K0406.303502Eacero inoxidable351656M8x12 0.00 €
K0406.303602Eacero inoxidable361656M8x12 0.00 €
K0406.303802Eacero inoxidable381656M8x12 0.00 €
K0406.304002Eacero inoxidable401863M10x16 0.00 €
K0406.304202Eacero inoxidable421863M10x16 0.00 €
K0406.304502Eacero inoxidable451870M10x16 0.00 €
K0406.304802Eacero inoxidable481870M10x16 0.00 €
K0406.305002Eacero inoxidable501880M10x16 0.00 €
K0406.305202Eacero inoxidable521880M10x16 0.00 €
K0406.305502Eacero inoxidable551880M10x16 0.00 €
K0406.305602Eacero inoxidable561880M10x16 0.00 €
K0406.305802Eacero inoxidable582090M10x16 0.00 €
K0406.306002Eacero inoxidable602090M10x16 0.00 €
K0406.306302Eacero inoxidable632090M10x16 0.00 €
K0406.306502Eacero inoxidable6520100M10x20 0.00 €
K0406.306802Eacero inoxidable6820100M10x20 0.00 €
K0406.307002Eacero inoxidable7020100M10x20 0.00 €
K0406.307202Eacero inoxidable7220100M10x20 0.00 €
K0406.307502Eacero inoxidable7522110M12x20 0.00 €
K0406.308002Eacero inoxidable8022110M12x20 0.00 €
K0406.308502Eacero inoxidable8522125M12x25 0.00 €
K0406.309002Eacero inoxidable9022125M12x20 0.00 €
K0406.310002Eacero inoxidable10025140M12x25 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33