Grupos de mercancía

Empuñaduras curvas termorresistentes de termoplástico

Volver
  • Empuñaduras curvas termorresistentes de termoplástico
No se deforma a 250 °C

KIPP presenta empuñaduras curvas termorresistentes de termoplástico

Con sus nuevas empuñaduras curvas, HEINRICH KIPP WERK ofrece una solución fiable para las aplicaciones con altos márgenes de temperatura. Las empuñaduras curvas termorresistentes no son la única novedad: KIPP amplía su gama de productos con robustas empuñaduras curvas y duraderas empuñaduras bombeadas.

Las nuevas empuñaduras curvas de KIPP resisten temperaturas continuadas de 150 °C y, durante breves intervalos, temperaturas máximas de 250 °C. Su campo de aplicación es, entre otros, en tecnología médica y en áreas de la construcción de aparatos y equipos con elevadas temperaturas ambientales.

La base de la elevada resistencia térmica es el PPA, termoplástico reforzado con fibra de vidrio. A diferencia de los plásticos normales, este compuesto es especialmente indeformable. Las empuñaduras curvas negras están disponibles en diversas longitudes y van fijadas por el lado de mando con tornillos de cabeza cilíndrica o con tuercas hexagonales. En comparación con las empuñaduras curvas de aluminio, esta versión sintética tiene la ventaja de su menor peso y mayor eficiencia de costes.

Además de las empuñaduras curvas para altas temperaturas, KIPP ha lanzado a finales del pasado año, entre otros productos, las robustas empuñaduras curvas de aluminio ovalado, así como las empuñaduras bombeadas de acero inoxidable. En suma se amplía considerablemente el catálogo de empuñaduras y asideros, ya de por sí muy extenso. En el catálogo y en la página Web los clientes de todos los sectores encontrará una amplia selección de empuñaduras curvas, arqueadas, huecas, de tubo y de perfil de los más diversos materiales. KIPP cumple así su meta de ofrecer elementos de mando para prácticamente cualquier exigencia en la construcción de máquinas y plantas.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33