K0179_EManipulační tyče, provedení E |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Knoflíky duroplast PF 31.
Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel brynýrovaná nebo nerozová ocel lesklá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.608X35 | ocel | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 4,20 € | | K0179.608X50 | ocel | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 4,20 € | | K0179.608X65 | ocel | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 4,37 € | | K0179.610X50 | ocel | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 4,57 € | | K0179.610X65 | ocel | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 4,76 € | | K0179.610X80 | ocel | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 5,14 € | | K0179.610X100 | ocel | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 5,47 € | | K0179.612X65 | ocel | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 5,32 € | | K0179.612X80 | ocel | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 5,58 € | | K0179.612X100 | ocel | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 5,97 € | | K0179.612X125 | ocel | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 6,77 € | | K0179.614X80 | ocel | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 6,72 € | | K0179.614X100 | ocel | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 6,78 € | | K0179.614X125 | ocel | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 7,11 € | | K0179.614X160 | ocel | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 7,54 € | | K0179.1608X35 | nerezová ocel | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 5,34 € | | K0179.1608X50 | nerezová ocel | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 5,56 € | | K0179.1608X65 | nerezová ocel | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 5,92 € | | K0179.1610X50 | nerezová ocel | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 6,45 € | | K0179.1610X65 | nerezová ocel | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 6,63 € | | K0179.1610X80 | nerezová ocel | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 7,82 € | | K0179.1610X100 | nerezová ocel | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 8,05 € | | K0179.1612X65 | nerezová ocel | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 7,68 € | | K0179.1612X80 | nerezová ocel | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 8,07 € | | K0179.1612X100 | nerezová ocel | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 8,50 € | | K0179.1612X125 | nerezová ocel | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 9,31 € | | K0179.1614X80 | nerezová ocel | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 9,94 € | | K0179.1614X100 | nerezová ocel | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 10,35 € | | K0179.1614X125 | nerezová ocel | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 10,52 € | | K0179.1614X160 | nerezová ocel | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 13,38 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|