Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky trojcípé
K1020

Hvězdicové úchytky trojcípé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Úchytka z termoplastu zesíleného skleněnými kuličkami.
Kryt z termoplastu.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Provedení: Úchytka a kryt, černošedé (RAL 7021).
Ocelové části, modře pasivované.
Na vyžádání:Další délky šroubů a barvy.
Ocelové části z nerezové oceli.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1020 Hvězdicové úchytky trojcípé 154 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové úchytky trojcípé

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnitřní závit

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1020.18008KM88029,253,53117 4,65 €
K1020.18010KM108029,253,53117 4,65 €
K1020.18012KM128029,253,53117 5,06 €

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnější závit

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K1020.18008X15LM88029,253,53115 4,65 €
K1020.18008X20LM88029,253,53120 4,65 €
K1020.18008X30LM88029,253,53130 4,77 €
K1020.18008X40LM88029,253,53140 4,91 €
K1020.18008X50LM88029,253,53150 4,91 €
K1020.18010X15LM108029,253,53115 4,91 €
K1020.18010X20LM108029,253,53120 4,91 €
K1020.18010X30LM108029,253,53130 4,91 €
K1020.18010X40LM108029,253,53140 5,06 €
K1020.18010X50LM108029,253,53150 5,06 €
K1020.18012X15LM128029,253,53115 5,06 €
K1020.18012X20LM128029,253,53120 5,06 €
K1020.18012X30LM128029,253,53130 5,06 €
K1020.18012X40LM128029,253,53140 5,30 €
K1020.18012X50LM128029,253,53150 5,30 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33